Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2019
Het artikel wordt vervangen door:
2410111
- Artikelnummer:
- HD 2410.110
- Uitvoering
- EMC
- Voordelen
- Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
- Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
- Toepassingsgebieden
- Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
- Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
- Biotechnologie
- Chemische industrie
- Materiaal
- Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600 - Afmetingen
- Schroefdraad: M16 x 1,5
- Voor kabel-Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...100 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552142
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- HD Kabelwartel, EMC-uitvoering, M16x1,5, kabeldiameter 5-10 mm, roestvaststaal, IP68
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Info sheet