Kabelwartel HD Artikelnummer: HD 2410.120 Kabelwartel HD IP 68 (5 bar, 30 min.) Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2019 Het artikel wordt vervangen door: Hier gaat u naar het opvolgartikel Product configureren Deze pagina als PDF bekijken Artikelnummer: HD 2410.120 Uitvoering EMC Voordelen Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels. Toepassingsgebieden Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie Materiaal Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600 Afmetingen Schroefdraad: M20 x 1,5 Voor kabel-Ø 6 ‐ 12 mm Bedrijfstemperatuurbereik -20 °C...100 °C Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 68 (5 bar, 30 min.) Leveringseenheid 5 st. Gewicht/VE 0,33 kg Douanetariefnummer 73181900 EAN 4028177552159 ETIM 7.0 EC000441 ECLASS 8.0 27149109 Product omschrijving HD Kabelwartel, EMC-uitvoering, M20x1,5, kabeldiameter 6-12 mm, roestvaststaal, IP68 Toelichtingen Fabrikantverklaring DE, EN Documentatie Info sheet CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, VI, ZH White paper Hygienic Design In dit white paper gaan we in op deze richtlijnen, de plaatsing van de behuizing in het productieproces en hoe u kunt controleren of de door u gebruikte behuizingen aan de voorwaarden voldoen. Bekijk de white paper