Kabelwartel HD

Artikelnummer: HD 2410.130

Kabelwartel HD IP 68 (5 bar, 30 min.)

Artikelnummer:
HD 2410.130
Uitvoering
EMC
Voordelen
Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden
Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
Biotechnologie
Chemische industrie
Materiaal
Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600
Afmetingen
Schroefdraad: M25 x 1,5
Voor kabel-Ø
12 ‐ 17 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...100 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
0,55 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177552166
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
HD Kabelwartel, EMC-uitvoering, M25x1,5, kabeldiameter 12-17 mm, roestvaststaal, IP68
Toelichtingen
Fabrikantverklaring

White paper Hygienic Design

In dit white paper gaan we in op deze richtlijnen, de plaatsing van de behuizing in het productieproces en hoe u kunt controleren of de door u gebruikte behuizingen aan de voorwaarden voldoen.