Kabelwartel polyamide

Bestelnr.: SZ 2411601

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Bestelnr.:
SZ 2411601
Voordelen
Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal
Polyamide 6
Afdichting: CR/NBR
Kleur
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen
Hoogte: 22 mm
Schroefdraad
M12 x 1,5
Schroefdraadlengte
8 mm
Min. kabeldiameter
3 mm
Max. kabeldiameter
6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...100 °C
torque
1,8 Nm
Sleutelwijdte
15 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M12 x 1,5
Schroefdraadlengte: 8 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 4X
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,22 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177810013
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M12 x 1,5 voor kabels Ø 3-6,5 mm
Toelatingen
CSA + CSAus
UR + C-UR (recognized)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
Databladen
Data sheets