Kabelwartel polyamide

Bestelnr.: SZ 2411.621

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Bestelnr.:
SZ 2411.621
Voordelen
Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal
Polyamide 6
Afdichting: CR/NBR
Kleur
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen
Hoogte: 28 mm
Schroefdraad
M20 x 1,5
Schroefdraadlengte
10 mm
Min. kabeldiameter
6 mm
Max. kabeldiameter
12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...100 °C
torque
5,5 Nm
Sleutelwijdte
24 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M20 x 1,5
Schroefdraadlengte: 10 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,55 kg
Brutogewicht
0,615 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177809987
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M20 x 1,5, voor kabels Ø 6-12 mm
Toelatingen
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
Databladen
Data sheets