- Bestelnr.:
- SZ 2411631
- Voordelen
- Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
- Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
- Materiaal
- Polyamide 6
Afdichting: CR/NBR
- Kleur
- RAL 7035
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Afmetingen
- Hoogte: 35,5 mm
- Schroefdraad
- M25 x 1,5
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Min. kabeldiameter
- 10 mm
- Max. kabeldiameter
- 17 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...100 °C
- torque
- 5 Nm
- Sleutelwijdte
- 29 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M25 x 1,5
Schroefdraadlengte: 8 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 0,475 kg
- Brutogewicht
- 0,495 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177820753
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M25 x 1,5, voor kabels Ø 10-17 mm