Vlakke aardlitzen

Bestelnr.: SZ 2412216

Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen, gaan het skin-effect tegen, flexibele aansluitmogelijkheden.

Bestelnr.:
SZ 2412216
Product omschrijving
Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen. Vlakke aardlitzen gaan het Skin-effect tegen en bieden tegelijkertijd zeer flexibele aansluitmogelijkheden.
Doorsnede
16 mm²
Aansluiting
M8 – M8
Opmerking
Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Afmetingen
Lengte: 200 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,36 kg
Brutogewicht
0,374 kg
Douanetariefnummer
74198010
EAN
4028177022560
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Product omschrijving
SZ vlakke aardlitzen tbv EMC, M8x16 mm, L=200 mm, vertind koper
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Info sheet