Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen, gaan het skin-effect tegen, flexibele aansluitmogelijkheden.
- Artikelnummer:
- SZ 2412316
- Product omschrijving
- Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen. Vlakke aardlitzen gaan het Skin-effect tegen en bieden tegelijkertijd zeer flexibele aansluitmogelijkheden.
- Doorsnede
- 16 mm²
- Aansluiting
- M8 – M8
- Opmerking
- Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
- Afmetingen
- Lengte: 300 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Brutogewicht
- 0,52 kg
- Douanetariefnummer
- 74198010
- EAN
- 4028177022591
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Product omschrijving
- SZ vlakke aardlitzen tbv EMC, M6x10 mm, L=300 mm, vertind koper
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)