EMC-kabelrail

Bestelnr.: PS 2413375

Van corrosiebestendig bandstaal, met een doorsnede van 75 mm², voor het opleggen van afgeschermde kabels.

Bestelnr.:
PS 2413375
Product omschrijving
Van corrosiebestendig bandstaal, met een doorsnede van 75 mm², voor het opleggen van afgeschermde kabels.
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
375 mm
Aantal aansluitingen
10
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,31 kg
Brutogewicht
0,313 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177022614
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
SZ EMC-kabelrail, raillengte 375 mm, 10 aansluitingen
Documentatie
Info sheet