- Bestelnr.:
- PS 2413550
- Product omschrijving
- Van corrosiebestendig bandstaal, met een doorsnede van 75 mm², voor het opleggen van afgeschermde kabels.
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 550 mm
- Aantal aansluitingen
- 16
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Brutogewicht
- 0,46 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177163287
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SZ EMC-kabelrail, raillengte 550 mm, 10 aansluitingen
- Documentatie
- Info sheet