- Bestelnr.:
- SM 2415100
- Product omschrijving
- Voor het veilig inhangen en uitnemen van de deur alsmede voor transport in de werkplaats.
- Levering
- Scharnierstiftverwijderaar voor 130°-scharnieren, geïntegreerd
Scharnierstiftverwijderaar voor 180°-scharnieren (meegeleverd)
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,429 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177445499
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
-
SM Transport- en montagehandgreep, voor deur VX, TS, VX SE