Veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: SZ 2416000

Voor deuren, als beveiliging tegen aanraken van spanningsgeleidende elektrische bedrijfsmiddelen bij ingeschakelde hoofdschakelaar.

Artikelnummer:
SZ 2416000
Product omschrijving
Voor deuren, als beveiliging tegen aanraken van spanningsgeleidende elektrische bedrijfsmiddelen bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
Mogelijkheden
Vergrendeling van de deur bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
Netvrijgave (spanning) alleen bij gesloten deur.
Bewaking van de vergrendelingsmagneten door een extra maakcontact.
Levering
Vergrendeling
Bedieningseenheid
Bevestigingsbeugel
Bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij behuizingen met twee deuren is voor de overlappende deur voor de melding "kastdeur gesloten" de Rittal deurschakelaar vereist
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: TS
Behuizingstype: AX
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 11 VA
Bij 60 Hz: 11 VA
Nominale spanning
230 V
Nominale isolatiespanning
400 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
4000 V AC
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,821 kg
Douanetariefnummer
85365080
EAN
4028177022652
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
SZ Veiligheidsvergrendeling, 230V AC 11 VA
Toelatingen
CSA
UL
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding