Voor deuren, als beveiliging tegen aanraken van spanningsgeleidende elektrische bedrijfsmiddelen bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
- Bestelnr.:
- SZ 2418000
- Product omschrijving
- Voor deuren, als beveiliging tegen aanraken van spanningsgeleidende elektrische bedrijfsmiddelen bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
- Mogelijkheden
- Vergrendeling van de deur bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
- Netvrijgave (spanning) alleen bij gesloten deur.
- Bewaking van de vergrendelingsmagneten door een extra maakcontact.
- Levering
- Vergrendeling
Bedieningseenheid
Bevestigingsbeugel
Bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Bij behuizingen met twee deuren is voor de overlappende deur voor de melding "kastdeur gesloten" de Rittal deurschakelaar vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: TS
Behuizingstype: AX - Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 8 W
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominale isolatiespanning
- 400 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 4000 V AC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Brutogewicht
- 0,847 kg
- Douanetariefnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Veiligheidsvergrendeling, 24V DC 8 W
- Documentatie
- Handleiding