Voor deuren, als beveiliging tegen aanraken van spanningsgeleidende elektrische bedrijfsmiddelen bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
- Bestelnr.:
- SZ 2419000
- Product omschrijving
- Voor deuren, als beveiliging tegen aanraken van spanningsgeleidende elektrische bedrijfsmiddelen bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
- Mogelijkheden
- Vergrendeling van de deur bij ingeschakelde hoofdschakelaar.
- Netvrijgave (spanning) alleen bij gesloten deur.
- Bewaking van de vergrendelingsmagneten door een extra maakcontact.
- Levering
- Vergrendeling
Bedieningseenheid
Bevestigingsbeugel
Bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Bij behuizingen met twee deuren is voor de overlappende deur voor de melding "kastdeur gesloten" de Rittal deurschakelaar vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: TS
Behuizingstype: AX - Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 8 VA
Bij 60 Hz: 8 VA - Nominale spanning
- 120 V
- Nominale isolatiespanning
- 400 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 4000 V AC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,819 kg
- Douanetariefnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177022713
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Veiligheidsvergrendeling, 120V AC 8 VA
- Documentatie
- Handleiding