Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.
- Bestelnr.:
- SZ 2423000
- Product omschrijving
- Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten.
- Materiaal
- Zeskant profielstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Niet geschikt voor kraantransport
- Afmetingen
- Hoogte: 20 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,216 kg
- Brutogewicht
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Afstandsbout, voor VX, TS-dakplaat, H: 20 mm