Stoflijst voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 2425100

Als bescherming tegen stofophoping bovenop de deur en het bovenste horizontale kastprofiel. De stofregenlijst biedt ruimte voor het aanbrengen van teksten of bedrijfslogo's.

Artikelnummer:
SZ 2425100
Product omschrijving
Als bescherming tegen stofophoping bovenop de deur en tussen de deur en het bovenste horizontale kastprofiel. De stofregenlijst biedt ruimte voor het aanbrengen van teksten of bedrijfslogo's.
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. transparante beschermfolie voor tekststroken (hoogte 29,5 mm).
Opmerking
Ook in combinatie met afdekking koppeling bovenzijde te gebruiken
Afmetingen
Lengte: 800 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,61 kg
Brutogewicht
0,62 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SZ Stoflijst, voor VX, TS, VX SE, L: 800 mm
Documentatie
Info sheet