Als bescherming tegen stof- en vochtophoping bovenop de deur en tussen de behuizing en de deur/het deksel.
- Bestelnr.:
- SZ 2426500
- Product omschrijving
- Als bescherming tegen stof- en vochtophoping bovenop de deur en tussen de kast en de deur/het deksel. Stoflijst overeenkomstig de kastbreedte inkorten. Kast boren en lijst met de kleefstroken en schroeven monteren.
- Materiaal
- Kunststof, UV-bestendig
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7024
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Lengte: 1.200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
KX
AE
KL
EB
BG - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,7 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Dust guard trim, voor AE, CM, EB, KL en BG, L: 1200 mm
- Documentatie
- Info sheet