Als bescherming tegen stofophoping bovenop de deur en het bovenste horizontale kastprofiel. De stofregenlijst biedt ruimte voor het aanbrengen van teksten of bedrijfslogo's.
- Bestelnr.:
- SZ 2427100
- Product omschrijving
- Als bescherming tegen stofophoping bovenop de deur en tussen de deur en het bovenste horizontale kastprofiel. De stofregenlijst biedt ruimte voor het aanbrengen van teksten of bedrijfslogo's.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. transparante beschermfolie voor tekststroken (hoogte 29,5 mm).
- Opmerking
- Ook in combinatie met afdekking koppeling bovenzijde te gebruiken
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,719 kg
- Brutogewicht
- 0,72 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SZ Stoflijst, voor VX, TS, VX SE, L: 1000 mm
- Documentatie
- Info sheet