Alternatief voor standaard knevelsluiting in verschillende uitvoeringen.
- Bestelnr.:
- SZ 2430000
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- met 2 sleutels
- Sluiting
- Binnenwerk: met veiligheidssluiting sluiting nr. 3524 E
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting
- Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,079 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177022928
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Knevelslot, met veiligheidsslot, glasvezelversterkt polyamide
- Documentatie
- Info sheet