Wandbevestigingsbeugel voor KL, EB, BG, AE, wandbehuizing EL, TP-bovendelen en compacte glasvezel-miniverdelers

Bestelnr.: SZ 2433000

Bevestigingsbeugel voor een stabiele montage van compacte kasten/behuizingen en wandbehuizingen.

Bestelnr.:
SZ 2433000
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Wandbevestigingsbeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
10 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
EB
BG
AE
EL
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,256 kg
Brutogewicht
0,3 kg
Douanetariefnummer
83025000
EAN
4028177022980
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel voor KL-, EB-, BG-, AE-, CM-, EL-behuizingen, wandafstand 10 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Documentatie
Info sheet