- Bestelnr.:
- SZ 2433510
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van roestvaststalen AX-kasten en KX-kasten/-behuizingen.
- Voordelen
- Eenvoudige bevestiging van de wandbevestigingsbeugel aan een voorgemonteerde schroef in de wand
- Dankzij verschillende montageposities is de wandbevestiging optimaal aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen
- Indien gewenst kan de houder worden voorzien van een fraai vormgegeven afdekkap
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Levering
- Wandbevestigingsbeugel
Afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
- Wandafstand
- 20 mm
- Opmerking
- T.b.v. bescherming en hygiëne zijn de roestvaststalen kasten en behuizingen niet voorzien van boringen voor wandbevestiging.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX roestvaststaal
KX roestvaststaal
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,428 kg
- Douanetariefnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Wandbevestigingsbeugel, voor AX en KX roestvaststaal 1.4404, wandafstand: 20 mm