- Bestelnr.:
- SZ 2435000
- Uitvoering
- Standaard
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met 3-punts sluiting
- Basis AE met 3-punts sluiting
- Wandbehuizingen AE met 3-punts sluiting
- TP onderdelen
- Lessenaar TP lessenaardeur
- TP universele lessenaar
- AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
- Basis AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
- Lessenaar lessenaardeur roestvaststaal
- TE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,54 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177023024
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
KS Sluitsysteem Ergoform-S, RAL 7035, zinkspuitwerk