- Bestelnr.:
- AX 2435500
- Uitvoering
- voorbereid voor sluitsysteem ASSA
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor enkele profielcilinder ASSA oval tot een totale lengte van 26,9 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AX met 3-punts sluitsysteem
- TE
- TP onderdelen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,542 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
AX Comfort handgreep v. sluitsyst. ASSA