Grondlaag corrosiebescherming

Bestelnr.: SZ 2436800

De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.

Bestelnr.:
SZ 2436800
Product omschrijving
De ééncomponents grondverf is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van de corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondverf voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.
Voordelen
Uitstekende hechting
Actieve corrosiebescherming
Zeer goed dekkend
Kleur
donkergrijs
Inhoud
12 ml
Leveringsvorm
Verfstift
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,033 kg
Brutogewicht
0,034 kg
Douanetariefnummer
32129000
EAN
4028177701984
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Product omschrijving
SZ Lakstift, grondlak, kleur donkergrijs, 12 ml
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Databladen
Veiligheidsinformatieblad