Lak

Artikelnummer: SZ 2440.735

Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

Artikelnummer:
SZ 2440.735
Product omschrijving
Voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.
Kleur
RAL 7035
Inhoud
150 ml
Leveringsvorm
Spuitbus
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,176 kg
Brutogewicht
0,196 kg
Douanetariefnummer
32082090
EAN
4028177185265
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Product omschrijving
SZ Spuitbus, kleur RAL 7035, 150 ml
Databladen
Veiligheidsinformatieblad