Opbergbox

Bestelnr.: SZ 2446000

Voor een stevig tableau en een inhoud van tot 10 cd's of dvd's.

Bestelnr.:
SZ 2446000
Product omschrijving
Met dubbelzijdige tape op een vlakke, schone ondergrond te bevestigen. Veilig bewaren van CD’s/DVD’s, kleine onderdelen zoals zekeringen en dergelijke. Capaciteit max. 10 CD's/DVD's
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
CD-/DVD-box
Tweezijdige plakband
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,31 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177023185
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Product omschrijving
SZ Storage box