- Bestelnr.:
- SZ 2449000
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Deuropeningshoek
- 180°
- Opmerking
- De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
- Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
- Suitable for door variant
- Standaard deur
- Geschikt voor behuizingstype
- AE
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,116 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177023246
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
-
AE 180° Scharnieren tbv AE kasten met standaard deur, zinkspuitwerk