Voor verbreding van de deuropeningshoek tot 180°.
- Bestelnr.:
- AX 2449010
- Product omschrijving
- Voor verbreding van de deuropeningshoek tot 180°.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
Boorsjabloon - Deuropeningshoek
- 180°
- Suitable for door variant
- Plaatstalen deur
- Geschikt voor behuizingstype
- AX
- AX IT
- Lessenaar CX
- CX lessenaar onderdeel
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,459 kg
- Brutogewicht
- 0,46 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- AX 180°-scharnier
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Info sheet