Sluitsysteem Ergoform-S

Bestelnr.: SZ 2452000

Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.

Bestelnr.:
SZ 2452000
Uitvoering
Standaard
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
mat vernikkeld
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
Geschikt voor behuizingstype
AE met 3-punts sluiting
Basis AE met 3-punts sluiting
Wandbehuizingen AE met 3-punts sluiting
TP onderdelen
Lessenaar TP lessenaardeur
TP universele lessenaar
AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
Basis AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
Lessenaar lessenaardeur roestvaststaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,496 kg
Brutogewicht
0,516 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177023314
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
SZ Sluitsysteem Ergoform-S, standaard, mat vernikkeld, zinkspuitwerk, oppervlak poedercoating
Documentatie
Handleiding