- Artikelnummer:
- SZ 2453.000
- Uitvoering
- Speciaal, voorbereid voor sluitsysteem ASSA
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Bruin
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor enkele profielcilinder ASSA oval tot een totale lengte van 26,9 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met 3-punts sluiting
- Basis AE met 3-punts sluiting
- Wandbehuizingen AE met 3-punts sluiting
- TP onderdelen
- Lessenaar TP lessenaardeur
- TP universele lessenaar
- AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
- Basis AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
- Lessenaar lessenaardeur roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177023345
- ETIM 8
- EC000327
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
SZ Sluitsysteem Ergoform-S voor sluitsysteem ASSA, bruin, zinkspuitwerk