Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.
- Artikelnummer:
- SZ 2455010
- Uitvoering
- Standaard
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035 met bruine handgreep en beugel
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met 3-punts sluiting
- Basis AE met 3-punts sluiting
- Wandbehuizingen AE met 3-punts sluiting
- TP onderdelen
- Lessenaar TP lessenaardeur
- TP universele lessenaar
- AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
- Basis AE met 3-punts sluiting roestvaststaal
- Lessenaar lessenaardeur roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,525 kg
- Brutogewicht
- 0,535 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Sluitsysteem Ergoform-S, standaard, RAL 7035 met bruine handgreep en beugel, zinkspuitwerk, oppervlak poedercoating
- Documentatie
- Handleiding