- Bestelnr.:
- SZ 2459000
- Product omschrijving
- Voor een veilige afvoer van condenswater aan de binnenzijde en bescherming tegen spatwater aan de buitenzijde (labyrintwerking). Vereiste boringsdiameter 16 mm. (Bij AX plaatstaal is de boring al in de bodem aangebracht.) 
- Materiaal
- Polyamide 
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035 
- Opmerking
- Spatwaterdicht aan de onderzijde bij een correcte montage 
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1 
- Type 3R 
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 44 
- Leveringseenheid
- 6 st. 
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Brutogewicht
- 0,038 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097 
- EAN
- 4028177023741 
- ETIM 9
- EC002009 
- ETIM 8
- EC002009 
- ECLASS 8.0
- 27180715 
- Product omschrijving
- 
Condensate discharge