Drukcompensatiedoorvoer van polyamide, met geïntegreerd afdichtingsmembraan, speciaal voor behuizingen die zijn blootgesteld aan wisselende klimaatomstandigheden (bijv. bij buitenopstelling).
- Bestelnr.:
- SZ 2459500
- Product omschrijving
- Vooral wanneer kasten en behuizingen worden blootgesteld aan wisselende klimaatomstandigheden kan er als gevolg van drukverschillen condensvorming optreden in gesloten kasten en behuizingen. Dankzij het geïntegreerde afdichtingsmembraan in de drukcompensatie-afdekkingen worden deze drukverschillen en daarmee de condensvorming voorkomen. Bovendien biedt het membraan bescherming tegen binnendringend vocht. Als bescherming tegen vuil vindt de inbouw in vlakke delen plaats.
- Technische gegevens
- Luchtdoorlaat tot 120 liter/uur bij een drukverschil van 70 mbar
- Aansluitschroefdraad M12 x 1,5
- te monteren in materialen met een dikte tot 4 mm
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 9005
- Levering
- Incl. contramoer
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,015 kg
- Brutogewicht
- 0,02 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
- SZ Drukcompensatie-doorvoer
- Documentatie
- Info sheet