Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.
- Bestelnr.:
- SZ 2460000
- Uitvoering
- A
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Lengte
- 27 mm
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep AX
- Minicomforthandgreep AX
- Ergoform-S-handgreep standaard
- Ergoform-S-handgreep standaard voor kunststof kasten KS
- Sluiting
- Binnenwerk: 7 mm vierkant
- Geschikt voor behuizingstype
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Bedieningsbehuizingen AX
- AX kunststof
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP midden- en bovendeel
- TP onderdelen
- Lessenaar TP lessenaardeksel
- Lessenaar TP lessenaardeur
- TP universele lessenaar
- Lessenaar CX
- Lessenaar-bovendeel CX
- CX lessenaar middendeel
- CX lessenaar onderdeel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,014 kg
- Brutogewicht
- 0,015 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177023765
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- SZ Binnenwerk, uitvoering A, zinkspuitwerk, 7 mm vierkant, L: 27 mm
- Documentatie
- Handleiding