Binnenwerk

Bestelnr.: SZ 2463000

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Bestelnr.:
SZ 2463000
Uitvoering
A
Materiaal
Zinkspuitwerk
Lengte
27 mm
Inbouw in een handgreepsysteem
Comforthandgreep AX
Minicomforthandgreep AX
Ergoform-S-handgreep standaard
Ergoform-S-handgreep standaard voor kunststof kasten KS
Sluiting
Binnenwerk: 8 mm driekant
Geschikt voor behuizingstype
KX E-Box
AX
AX IT
Bedieningsbehuizingen AX
AX kunststof
EB
BG
AE
TE
TP midden- en bovendeel
TP onderdelen
Lessenaar TP lessenaardeksel
Lessenaar TP lessenaardeur
TP universele lessenaar
Lessenaar CX
Lessenaar-bovendeel CX
CX lessenaar middendeel
CX lessenaar onderdeel
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,014 kg
Brutogewicht
0,015 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177023826
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
SZ Binnenwerk, uitvoering A, zinkspuitwerk, 8 mm driekant, L: 27 mm
Documentatie
Handleiding