Beschermdak voor AX

Bestelnr.: AX 2472010

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.

Bestelnr.:
AX 2472010
Product omschrijving
Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Bij dynamische belastingen vast te schroeven
Afmetingen
Hoogte: 37 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 380 mm
Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,36 kg
Brutogewicht
1,66 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177938229
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
AX Beschermdak, voor B/D: 380x210 mm, roestvaststaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding