- Bestelnr.:
- SZ 2481.000
- Uitvoering
- Voor het reduceren van 24 naar 6 polen
- Product omschrijving
- Voor toepassing van connectoren met verschillende pooltallen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,43 kg
- Brutogewicht
- 0,519 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177024717
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Product omschrijving
-
SZ Adapter voor connectoruitsparing, voor het reduceren van 24 naar 6 polen, plaatstaal, verzinkt,