Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing.
- Bestelnr.:
- SZ 2482210
- Uitvoering
- USB 2.0-wandbus uitvoering A op interne connector uitvoering A
- Product omschrijving
- Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing. De wandaansluiting neemt net zo weinig ruimte in beslag als een schakelaar.
- Voordelen
- Snellere toegang bij onderhoudswerkzaamheden
- De beschermklasse van de behuizing blijft behouden
- De contramoer snijdt bij het vastdraaien door de lak heen, zodat er een geleidende verbinding ontstaat
- Onverliesbare beschermkap
- Materiaal
- Kast: messing
Deksel: aluminium
Afdichting: polyamide - Oppervlak
- Behuizing: vernikkeld
Deksel: geëloxeerd - Lengte
- 0,5 m
- Afmetingen
- Lengte: 0,5 m
- Voor wanddikte (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP67 bij gesloten beschermkap
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,087 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177516311
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Product omschrijving
- SZ Interfaceverlengkabel, uitvoering USB, wandaansluiting bus bouwvorm A, binnen steker bouwvorm A, L= 0,5 meter
- Documentatie
- Info sheet