- Bestelnr.:
 
- SZ 2482220
 
- Uitvoering
 
- USB 2.0-wandbus uitvoering A op interne connector uitvoering A 
 
- Product omschrijving
 
- Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing. De wandaansluiting neemt net zo weinig ruimte in beslag als een schakelaar. 
 
- Voordelen
 
- Snellere toegang bij onderhoudswerkzaamheden 
 
- De beschermklasse van de behuizing blijft behouden 
 
- De contramoer snijdt bij het vastdraaien door de lak heen, zodat er een geleidende verbinding ontstaat 
 
- Onverliesbare beschermkap 
 
- Materiaal
 
- Kast: messing
Deksel: aluminium
Afdichting: polyamide  
- Oppervlak
 
- Behuizing: vernikkeld
Deksel: geëloxeerd  
- Lengte
 
- 1 m 
 
- Afmetingen
 
- Lengte: 1 m 
 
- Voor wanddikte (max.)
 
- 1 ‐ 6 mm 
 
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 
- IP67 bij gesloten beschermkap 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,095 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,107 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 85369095 
 
- EAN
 
- 4028177516328 
 
- ETIM 9
 
- EC001408 
 
- ETIM 8
 
- EC001408 
 
- ECLASS 8.0
 
- 19059205 
 
- Product omschrijving
 
- 
SZ Interfaceverlengkabel, uitvoering USB, wandaansluiting bus bouwvorm A, binnen steker bouwvorm A, L= 1 meter