Universeel toepasbaar, voor snelle toegang tot interfaces en contactdozen, de betreffende behuizing blijft daarbij gesloten.
- Bestelnr.:
- SZ 2482310
- Uitvoering
- Inbouwframe dubbel, met kunststof deksel (half transparant)
- Product omschrijving
- Overal toepasbaar waar een snelle toegang tot interfaces en contactdozen nodig is. De betreffende behuizing blijft daarbij gesloten en is daardoor beschermd tegen omgevingsinvloeden en onbevoegde toegang.
- Mogelijkheden
- Het inbouwframe is voorzien van een deksel dat bij een openingshoek van 90° tot 180° in verschillende standen kan worden vergrendeld
- Een kliksluiting zorgt voor een betrouwbare afdichting. Het deksel kan indien gewenst worden vergrendeld.
- Materiaal
- Sluiting: polycarbonaat
Inbouwframe, fijnzinkspuitwerk
Kunststof deksel: polycarbonaat (halftransparant) - Oppervlak
- Inbouwframe: mat vernikkeld
- Kleur
- Sluiting: RAL 7024
Schroefklemmen: geel (RAL 1016) - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 117 mm
Uitsparingshoogte: 91 mm - Inbouwmogelijkheden
- In compacte behuizingen en wandbehuizingen als programmeerinterface voor besturingen
- In IT- en industrieverdelers als onderhoudstoegang voor netwerken
- In pc-kasten en lessenaarsystemen voor tijdelijke aansluiting van extra apparatuur
- In mobiele Industrial Workstations voor een snelle koppeling aan bestaande netwerkstructuren
- In Command Panel-systemen voor programmering en onderhoud van geïntegreerde componenten
- Afmetingen
- Breedte: 130 mm
Hoogte: 120 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65 bij gesloten deksel en correcte montage
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,39 kg
- Brutogewicht
- 0,397 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490659
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Interfacedeksels, modulair, inbouwframe, dubbel, met kunststof deksel (halftransparant), RAL 7024
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet