Contactdoosmoduul voor inbouw in een inbouwframe.
- Bestelnr.:
- SZ 2482410
- Uitvoering
- Contactdoosmodulen Duitsland (VDE), schroefklemmen max. 6 mm², aansluiting achter, kleur: geel (RAL 1016), voor inbouw vóór de hoofdschakelaar
- Product omschrijving
- Contactdoosmoduul voor inbouw in een inbouwframe.
- Mogelijkheden
- Kan in een enkelvoudig of een dubbel inbouwframe worden gebruikt.
- Materiaal
- Kunststof, PBTB, basismateriaal volgens UL 94-V0
- Kleur
- geel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,139 kg
- Brutogewicht
- 0,15 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Interfacedeksels, modulair, contactdoosmodulen, Duitsland (VDE), schroefklemmen maximaal 6 mm², aansluiting achter, voor inbouw voor de hoofdschakelaar, geel (RAL 1016)
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet