Interfacemoduul voor inbouwframe, interfacedeksel modulair

Artikelnummer: SZ 2482.550

Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.

Artikelnummer:
SZ 2482.550
Uitvoering
Interfaces RJ45 (bus/bus, Cat 5e), D-SUB 9 (bus/bus), D-SUB 9 (stift/stift)
Product omschrijving
Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.
Mogelijkheden
Kan in een enkelvoudig of een dubbel inbouwframe worden gebruikt.
Materiaal
Kunststof, PBTB, basismateriaal volgens UL 94-V0
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,06 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177490819
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Interfacedeksels, modulair, interfacemodulen, RJ 45 (bus/bus, Cat. 5e), D-SUB 9 (bus/bus), D-SUB 9 (stift, stift)
Toelatingen
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Info sheet