Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.
- Bestelnr.:
- SZ 2482560
- Uitvoering
- Interfaces 2 x RJ 45 (bus/bus, Cat. 5e)
- Product omschrijving
- Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.
- Mogelijkheden
- Kan in een enkelvoudig of een dubbel inbouwframe worden gebruikt.
- Materiaal
- Kunststof, PBTB, basismateriaal volgens UL 94-V0
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,059 kg
- Brutogewicht
- 0,06 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490833
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Interfacedeksels, modulair, interfacemodulen, 2 x RJ 45 (bus/bus, Cat. 5e)
- Documentatie
- Info sheet