Binnenwerk

Artikelnummer: SZ 2483000

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Artikelnummer:
SZ 2483000
Uitvoering
C
Materiaal
Zinkspuitwerk
Lengte
41 mm
Sluiting
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Geschikt voor behuizingstype
AE met knevelsluiting roestvaststaal
Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal
Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,008 kg
Brutogewicht
0,03 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177024731
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
SZ Binnenwerk tbv knevelsluiting, 3 mm dubbelbaard, zinkspuitwerk
Documentatie
Info sheet