Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.
- Bestelnr.:
- SZ 2484000
- Uitvoering
- D
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Lengte
- 47 mm
- Sluiting
- Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Geschikt voor behuizingstype
- IW behuizing voor tower-PC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,019 kg
- Brutogewicht
- 0,03 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- SZ Binnenwerk, 3 mm dubbelbaard, lengte 47 mm, zinkspuitwerk