Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.
- Artikelnummer:
- SZ 2486400
- Uitvoering
- Binnenzeskant-plaatschroeven voor roestvaststaal
- Product omschrijving
- Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.
- Toepassingsgebieden
- Voor de ronde gaten Ø 4,5 resp. 4,7 mm in het kastprofiel en montagerails
- Afmetingen
- Schroefdraad: 5
Schroefdraadlengte: 13 mm - Schroefdraad
- 5
- Leveringseenheid
- 300 st.
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Brutogewicht
- 1,1 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Product omschrijving
- VX Binnenzeskantplaatschroef, roestvaststaal, afmetingen: 5 x 13 mm
- Documentatie
- Info sheet