Zelfsnijdende schroeven

Bestelnr.: SZ 2488000

Voor de ronde gaten Ø 4,5 mm in het kastprofiel en montagerails.

Bestelnr.:
SZ 2488000
Uitvoering
Platkopschroeven
Toepassingsgebieden
Voor de ronde gaten Ø 4,5 resp. 4,7 mm in het kastprofiel en montagerails
Afmetingen
Schroefdraad: M5
Schroefdraadlengte: 12 mm
Schroefdraad
M5
Leveringseenheid
500 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,844 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177025066
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Product omschrijving
SZ Zelfsnijdende schroeven, lenskopschroeven, afmetingen M5x12 mm