- Bestelnr.:
- SZ 2489000
- Uitvoering
- Lenskopkruisschroeven
- Toepassingsgebieden
- Voor de ronde gaten Ø 4,5 resp. 4,7 mm in het kastprofiel en montagerails
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5
Schroefdraadlengte: 12 mm - Schroefdraad
- M5
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,45 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Product omschrijving
- SZ Zelfsnijdende schroeven, lenskopschroeven met kruiskop, afmetingen M5x12 mm