Systeemverlichting LED

Bestelnr.: SZ 2500100

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.

Bestelnr.:
SZ 2500100
Uitvoering
zonder contactdoos
Voordelen
Optimale verlichting in de complete kast
Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering
zonder contactdoos
Materiaal
Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur
Kast: RAL 7016
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Nominaal vermogen
5 W
Aansluitmogelijkheden
Voeding, 2-polig
Doorgaande bedrading, 2-polig
Deurschakelaar
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
magneetbevestiging (toebehoren)
Inbouwmogelijkheden
Voor inbouw in wand-/vloerkasten AX is de rail voor interieuropbouw AX en de montagebeugel benodigd
Lichtstroom
400 lm
Lichtkleur
4000 K (neutraalwit)
Opmerking
Aansluittoebehoren separaat bestellen
Afmetingen
Breedte: 262 mm
Hoogte: 55 mm
Diepte: 23 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Nominale spanning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,213 kg
Brutogewicht
0,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177806931
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Systeemverlichting LED, 400 lumen, L: 262 mm, 100-230 V
Toelatingen
CCC exception letter
ENEC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Energy efficiency label
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie