Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.
- Bestelnr.:
- SZ 2500104
- Uitvoering
- zonder contactdoos
- Voordelen
- Optimale verlichting in de complete kast
- Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
- Passende uitvoering voor elke toepassing
- Uitvoering
- zonder contactdoos
- Materiaal
- Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS - Kleur
- Kast: RAL 7016
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Nominaal vermogen
- 5 W
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding, 2-polig
- Doorgaande bedrading, 2-polig
- Deurschakelaar
- Beschermklasse
- II (geïsoleerd)
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Clipbevestiging
- magneetbevestiging (toebehoren)
- Inbouwmogelijkheden
- Voor inbouw in wand-/vloerkasten AX is de rail voor interieuropbouw AX en de montagebeugel benodigd
- Lichtstroom
- 400 lm
- Lichtkleur
- 4000 K (neutraalwit)
- Opmerking
- Aansluittoebehoren separaat bestellen
- Afmetingen
- Breedte: 262 mm
Hoogte: 55 mm
Diepte: 23 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Nominale spanning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,287 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,2
- Douanetariefnummer
- 94054940
- EAN
- 4028177920538
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
- SZ Systeemverlichting LED, 400 lumen, L: 262 mm, 100-230 V, UL
- Documentatie
- Energy efficiency label
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions
- Databladen
- Algemene technische informatie